221-9208: T 形栓簧
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    221-9208: T 形栓簧

    零件号: 221-9208
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 工作直径(in): 4 13/16 - 5 1/8
    • 软管卡箍类型: T 形栓簧
    wheel tractor-scraper
    657G

    wheel tractor scrapers
    657G

    forest products
    345C

    wheel-type loader
    966M XE 980M, 962L, 950M, 966L, 994F, 966M, 994H, 994D, 962 962M, 972M, 982M, 97AM 950K, 962M Z 972M XE 950L, 962K, 950M Z

    track type tractors
    D6NXL

    track excavators
    345C, 345C L 345C MH

    engine - truck
    C-9 C9

    track-type tractor
    D6N D5R XL D5R LGP

    wheeled excavator
    W345C MH

    petroleum products
    TH31-C9T TH31-E61

    drill
    MD6310

    wheel loaders
    980L, 980M, 962K, 972M, 950M, 982M, 966L, 962M, 950K, 966M, 972L, 966MXE, 972MXE, 962MZ

    excavator
    345C, 345C L 345C MH