222-2277: T 形螺栓卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    222-2277: T 形螺栓卡箍

    零件号: 222-2277
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 工作直径(in): 5 1/16 - 5 3/8
    • 软管卡箍类型: T 形栓簧
    motor grader
    120M 2 12M, 120M

    wheel-type loader
    924HZ, 990K, 928HZ, 924K 924H, 986K, 938K 938M 962H, 930K 950H, 966K, 972K, 930H, 992K, 930M 966K XE 990, 950 GC 926M 990H, 986H, 990 II

    forest products
    552, 573D, TK752, 2491, 2670D, 1190, TK741, 521, 551, 2290, 1390, 1290T, 1190T, 541, 532, TK722, 586C, 1090, TK751, 2391, 511, 563D, 522, 2864C, TK711, TK721, TK732, 2570D, 2390

    track excavators
    320D2, 323D2L

    track-type tractor
    D5R2 D6N

    integrated toolcarrier
    IT62H

    wheeled excavator
    M318D, M316D, M318D MH M324D2 MH M322D2 MH M315D, M322D2, M320D2, M322D MH M322D

    track-type loader
    963K

    wheel dozer
    854K, 844K, 844H, 844

    track-type skidder
    527

    drill
    MD6250

    wheel loaders
    950H, 986K, 962H

    excavator
    320D2, 538 320E L 320D2 L 323E LN 323D2 L 323E L 323F 320E, 320E LN 323F L 320D2 GC 323D2 323E SA

    wheel excavators
    M322D