222-3048: 冲击扳手,3/8 in
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    222-3048: 冲击扳手,3/8 in

    零件号: 222-3048
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(in): 3/8
    • 噪声级别(空载转速)(dBa): 84.6
    • 工作噪声级别(dBa): 95.6
    • 建议空气压力(kPa): 620
    • 建议软管尺寸(最小内径)(in): 3/8
    • 总宽度(in): 0
    • 总长度(in): 0
    • 总高度(in): 0
    • 扭矩范围(ft-lb): 0
    • 最大扭矩范围(ft-lb): 185 个前进档/210 个后退档
    • 最大扭矩(ft-lb): 0
    • 每分钟冲击次数: 1170
    • 空载转速,倒退档(RPM): 9000
    • 空载转速,前进档(RPM): 8000
    • 耗气量,空载转速(CFM): 1.9
    • 耗气量,空载转速(SCFM): 14
    • 耗气量,运转中(CFM): 3.5
    • 耗气量,运转中(SCFM): 25
    • 进气口螺纹尺寸(in): 1/4-18 NPT
    • 重量(lb): 3.75
    • 高度(in): 7
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。