222-3050: 冲击扳手,1/2 in
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    222-3050: 冲击扳手,1/2 in

    零件号: 222-3050
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(in): 1/2
    • 噪声级别(空载转速)(dBa): 108
    • 建议空气压力(kPa): 620
    • 建议空气压力(psig): 90
    • 建议软管尺寸(最小内径)(in): 5/16
    • 建议软管尺寸(最小内径)(mm): 8
    • 总长度(in): 0
    • 总长度(mm): 185
    • 扭矩范围(ft-lb): 0
    • 扭矩范围(N-m): 0
    • 最大扭矩范围(ft-lb): 425 向前
    • 最大扭矩(ft-lb): 0
    • 最大扭矩(N-m): 578 向前
    • 空载转速,倒退档(RPM): 8000
    • 空载转速,前进档(RPM): 8000
    • 耗气量,空载转速(CFM): 4.2
    • 耗气量,空载转速(LPM): 118.9
    • 耗气量,空载转速(SCFM): 30
    • 螺纹尺寸(in): 0
    • 进气口螺纹尺寸(in): 1/4-18 NPT
    • 重量(kg): 2.63
    • 重量(lb): 5.8
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。