222-3055: 冲击扳手,1 in
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    222-3055: 冲击扳手,1 in

    零件号: 222-3055
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 噪声级别(空载转速)(dBa): 0
    • 工作噪声级别(dBa): 0
    • 建议空气压力(kPa): 0
    • 建议空气压力(psig): 0
    • 建议软管尺寸(最小内径)(in): 0
    • 建议软管尺寸(最小内径)(mm): 0
    • 总宽度(in): 0
    • 总宽度(mm): 0
    • 总长度(in): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 总高度(in): 0
    • 总高度(mm): 0
    • 扭矩范围(ft-lb): 0
    • 扭矩范围(N-m): 0
    • 最大扭矩(ft-lb): 0
    • 最大扭矩(N-m): 0
    • 空载转速,倒退档(RPM): 0
    • 空载转速,前进档(RPM): 0
    • 耗气量,空载转速(CFM): 0
    • 耗气量,空载转速(LPM): 0
    • 耗气量,空载转速(SCFM): 0
    • 耗气量,运转中(CFM): 0
    • 耗气量,运转中(LPM): 0
    • 耗气量,运转中(SCFM): 0
    • 螺纹尺寸(in): 0
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。