222-3059: 空气棘轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    222-3059: 空气棘轮

    零件号: 222-3059
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(in): 3/8
    • 噪声级别(空载转速)(dBa): 95.1
    • 建议空气压力(kPa): 620
    • 建议空气压力(psig): 90
    • 建议软管尺寸(in): 3/8
    • 建议软管尺寸(mm): 10
    • 建议软管尺寸(最小内径)(in): 0
    • 建议软管尺寸(最小内径)(mm): 0
    • 总长度(in): 0
    • 总长度(mm): 256
    • 扭矩范围(ft-lb): 5-60
    • 扭矩范围(N-m): 7-81
    • 空载转速耗气量(CFM): 3.0
    • 空载转速耗气量(SCFM): 22
    • 空载转速(RPM): 200
    • 耗气量,空载转速(CFM): 0
    • 耗气量,空载转速(LPM): 0
    • 耗气量,空载转速(SCFM): 0
    • 螺纹尺寸(in): 0
    • 进气口螺纹尺寸(in): 1/4 - 18 NPT
    • 重量(kg): 1.09
    • 重量(lb): 2.4
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。