222-3061: 风钻
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    222-3061: 风钻

    零件号: 222-3061
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 功率(hp): 0.3
    • 功率(瓦特): 0
    • 噪声级别(空载转速)(dBa): 92
    • 工作噪声级别(dBa): 104
    • 建议空气压力(kPa): 620
    • 建议软管尺寸(最小内径)(in): 5/16
    • 心轴螺纹尺寸(in): 3/8 - 24 UNF
    • 总长度(in): 0
    • 扭矩范围(in-lb): 0-35
    • 直径(in): 0
    • 空载转速耗气量(CFM): 10
    • 空载转速耗气量(SCFM): 71
    • 空载转速(RPM): 2200.0
    • 耗气量,空载转速(CFM): 0
    • 耗气量,空载转速(SCFM): 0
    • 耗气量,运转中(CFM): 6
    • 耗气量,运转中(SCFM): 43
    • 螺纹尺寸(in): 0
    • 进气口螺纹尺寸(in): 1/4 - 18 NPT
    • 重量(lb): 2.85
    • 钻头夹盘(带钥匙): 243-6496
    • 钻头夹盘(无钥匙): 234-0544
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。