222-3064: 砂磨机和磨光机
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    222-3064: 砂磨机和磨光机

    零件号: 222-3064
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 功率(hp): 1
    • 功率(瓦特): 0
    • 噪声级别(空载转速)(dBa): 84
    • 垫块/盘尺寸,直径(in): 7
    • 垫块/盘尺寸,直径(mm): 178
    • 建议空气压力(kPa): 620
    • 建议空气压力(psig): 90
    • 建议软管尺寸(最小内径)(in): 5/16
    • 建议软管尺寸(最小内径)(mm): 8
    • 心轴螺纹尺寸(in): 5/8 - 11 UNC
    • 总长度(in): 0
    • 总长度(mm): 410
    • 总高度(in): 0
    • 总高度(mm): 0
    • 支撑垫: 231-9465
    • 空载转速耗气量(CFM): 4.8
    • 空载转速耗气量(LPM): 135.9
    • 空载转速耗气量(SCFM): 34
    • 空载转速(RPM): 5100
    • 耗气量,空载转速(CFM): 0
    • 耗气量,空载转速(LPM): 0
    • 耗气量,空载转速(SCFM): 0
    • 螺纹尺寸(in): 0
    • 进气口螺纹尺寸(in): 1/4 - 18 NPT
    • 重量(kg): 3.09
    • 重量(lb): 6.8
    • 高度(in): 4
    • 高度(mm): 102
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。