222-3074: 气动砂轮机
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    222-3074: 气动砂轮机

    零件号: 222-3074
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 功率(hp): 0.2
    • 功率(瓦特): 0
    • 噪声级别(空载转速)(dBa): 91
    • 夹头尺寸(in): 1/4
    • 建议空气压力(kPa): 0
    • 建议空气压力(psig): 0
    • 建议软管尺寸(最小内径)(in): 0
    • 建议软管尺寸(最小内径)(mm): 0
    • 总长度(in): 0
    • 总长度(mm): 165
    • 空气压力(kPa): 620
    • 空气压力(psig): 90
    • 空载转速(RPM): 0
    • 耗气量,空载转速(CFM): 3.5
    • 耗气量,空载转速(LPM): 99.11
    • 耗气量,空载转速(SCFM): 25
    • 螺纹尺寸(in): 0
    • 软管尺寸,最小内径(in): 5/16
    • 软管尺寸,最小内径(mm): 8
    • 进气口螺纹尺寸(in): 1/4-18 NPT
    • 重量(kg): 1.09
    • 重量(lb): 2.4
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。