225-0319: 执行器套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    225-0319: 执行器套件

    零件号: 225-0319
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器执行器套件

    描述:

    • 此套件包含一个执行器罐、锁紧螺母、杆端、防松螺母、挡圈和热屏蔽

    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 81.3
    • 长度(in): 8
    • 长度(mm): 203.2
    • 高度(in): 3.2
    • 高度(mm): 81.3
    engine - truck
    C-15