225-4340: 卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    225-4340: 卡箍

    零件号: 225-4340
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    V 形带夹

    Cat® 卡箍是一种为将两个零件紧密固定在一起而设计的装置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 卡箍宽度(mm): 31.75
    • 基准直径(mm): 135.1
    • 材料:
    meng
    3512C 3516E 3512B 3516C TH48-E70 2016 3516B CX48-P2300 3512E TH48-E80

    3500
    SPF743

    petr
    3512C 3516E 3512B 3516C TH48-E70 2016 3516B CX48-P2300 3512E TH48-E80

    ieng
    3516B 3512E 3512C 3516C