225-5222: 安全阀组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    225-5222: 安全阀组件

    零件号: 225-5222
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    空气压缩机安全阀

    描述:
    • 安全阀是空气压缩机的重要部件,空气压缩机可根据需要为发动机各零件供应空气

    特性:
    • Cat® 零件按照精密的技术规格生产,坚固耐用、性能可靠、高效率、环保,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 71.1
    • 长度(mm): 71.1
    • 高度(mm): 91.4
    7 to 9 liter
    C9.3

    transmission
    CX31 DB

    motor grader
    160K, 140K, 14M

    petroleum products
    CX31-C13I TH31-E61 C18 CX35-C18I CX31-P600 CX38-P800 CX31-C11I C13 C15 TH31-C9T TH35-C15T CX35-P800 TH48-E80 TH35-E81 CX38-P892 CX31-C18I TH35-C11I C11 TH35-C13T TH35-C13I TH35-C15I CX31-C9I CX31-C15I

    engine - industrial
    C15 C9.3B C9.3 C13 C18 C11

    engine - truck
    C9 C-9 C7 C13 C15 C11 3116 C-18