225-5499: 排气阀
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    225-5499: 排气阀

    零件号: 225-5499
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气阀

    描述:

    • 排气阀是排气系统中的部件,其中包含许多硬管,通常为铸铁制成,可将发动机缸体中的废气输送到排气系统的其他部分。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 53.34
    • 总宽度(in): 0
    • 总宽度(mm): 0
    • 总长度(in): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 总高度(in): 0
    • 总高度(mm): 0
    • 长度(in): 8.1
    • 长度(mm): 205.74
    • 高度(in): 2.1
    • 高度(mm): 53.34
    telehandler
    TH350B, TH215, TH340B, TH560B, TH355B, TH360B, TH220B, TH210, TH460B, TH330B, TH580B

    asphalt paver
    BG-230D, AP-800D, AP-300, AP-650B, BG-225C

    integrated toolcarrier
    IT14G

    paving compactor
    CB-534D, CS-533E, CP-533E, CS-323C, CS-423E, CB-564D, PF-300C, PS-150C, PS-300C, CP-433E, CP-323C, CB-434D, CS-433E, PS-360C, CD-54

    engine - generator set
    C4.4DE88E3 C4.4DE55E2 C3.3 XQP100 C4.4 XWP60 C3.3DE33E0 C4.4DE110E C3.3DE50E2 C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C3.3DE33E3 C3.3DE50E0

    wheeled excavator
    M313C, M315C

    engine - machine
    C4.4 3054C

    wheel-type loader
    914G

    engine - industrial
    3054C C3.3 3054E

    excavator
    313D2, 313D2 LGP 312D2, 312D2 GC 318D2 L