225-6435: V 形带箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    225-6435: V 形带箍

    零件号: 225-6435
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    V 形带夹

    Cat® 卡箍是一种为将两个零件紧密固定在一起而设计的装置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 卡箍宽度(in): 0.96
    • 卡箍宽度(mm): 24.35
    • 基准直径(in): 4.99
    • 基准直径(mm): 126.7
    • 材料: 1E1541E
    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C13T

    engine - truck
    C15 C13 C-9 C7