225-6451: 阀盖垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    225-6451: 阀盖垫片

    零件号: 225-6451
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    阀盖密封垫

    描述:

    • 密封垫可密封两个配合面

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 254
    • 总宽度(mm): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 总高度(mm): 0
    • 长度(mm): 609.6
    • 高度(mm): 10.16
    whex
    M315C, M313C

    pneumatic tired compactors
    PS-150C

    bhl
    428E, 442E, 432D, 444E, 416E 430E 414E, 416F2 420F2 428F, 444F, 434F2, 420E 434E, 434F, 416D, 420D, 424D, 430D, 442D, 432F, 422E, 420F 432E, 426 F2 422F2 428F2, 422F, 432F2, 430F 428D, 444F2, 430F2 416F

    emac
    C4.4 3054C

    it
    IT14G

    track excavators
    313D2, 318D2 L 313D2 LGP 315C, 312D2 L 312D2, 312D2 GC 320D2 GC 313D2 GC

    wtl
    914K 914G, 910K

    ap
    BG-225C, BG-230D, AP-650B, AP-800D, AP-300D AP-300

    comp
    CB-534D, CP-533E, PS-360C, CB-434D, CP-323C, PS-150C, CS-433E, PS-300C, CS-533E, CD-54 CS-423E, CP-433E, CB-564D, PF-300C, CS-323C

    tmh
    TH580B, TH360B, TH210, TH460B, TH220B, TH355B, TH340B, TH215, TH350B, TH560B, TH330B

    exc
    313D2, 318D2 L 313D2 LGP 315C, 312D2 L 312D2, 312D2 GC 320D2 GC 313D2 GC

    meng
    C4.4 3054C 3054E

    petr
    C4.4

    ieng
    C4.4 3054C 3054E

    backhoe loaders
    428D, 422E, 424D, 442D, 430EST, 416EST, 434F2LRC

    epg
    C4.4 C4.4DE65E3