225-6817: 机油冷却器
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    225-6817: 机油冷却器

    SKU:225-6817
    $1.00

    机油冷却器

    添加至订购列表

    描述:

    • 机油冷却器可维持机油的温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    • 长度(in): 7.99
    • 总宽度(in): 0
    • 总高度(in): 0
    • 总长度(in): 0
    • 高度(in): 3.18
    • 总高度(mm): 0
    • 高度(mm): 80.8
    • 总宽度(mm): 0
    • 长度(mm): 202.87
    • 宽度(mm): 80.8
    • 总长度(mm): 0