225-6818: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    225-6818: 密封件

    零件号: 225-6818
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油冷却器密封件

    描述:

    • 密封件是机油冷却器的重要部件,机油冷却器用于保持机油的温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 69.85
    • 总宽度(mm): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 总高度(mm): 0
    • 长度(mm): 95.25
    • 高度(mm): 2.54
    whex
    M315C, M313C

    bhl
    416E 434E, 444E, 420D, 420E 434F2, 416F 416F2 422E, 430E 442E, 444F, 428E, 420F 428D, 420F2 432D, 434F, 426 F2 416D, 430F2 424D, 428F, 432E, 444F2, 432F, 428F2, 422F2 442D, 414E, 430D, 430F 432F2, 422F

    emac
    C4.4 3054C

    it
    IT14G

    wtl
    914K 910K 914G

    ap
    AP-300D AP-650B, BG-230D, AP-300, BG-225C, AP-800D

    tmh
    TH210, TH350B, TH330B, TH360B, TH560B, TH460B, TH215, TH220B, TH580B, TH340B, TH355B

    comp
    CB-534D, CB-434D, CP-323C, CP-533E, CS-533E, CS-433E, CB-564D, PS-150C, CS-323C, CS-423E, CP-433E, PF-300C, CD-54 PS-300C, PS-360C

    exc
    313D2, 318D2 L 312D2 L 312D2, 313D2 LGP 312D2 GC 315C, 320D2 GC 313D2 GC

    meng
    C4.4

    petr
    C4.4

    ieng
    3054E 3054C C4.4

    epg
    C4.4DE65E3 C4.4