225-7650: CA 支重轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    225-7650: CA 支重轮总成

    零件号: 225-7650
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    SystemOne™ 托链轮(锻造)

    描述:

    • 托链轮可以支撑并引导履带上的机器,并提供履带张紧支撑。


    特性:

    • SystemOne™ 履带适用于在速度较高、负载较大且部件磨损率均衡的条件下工作。这样能够以尽可能低的运营成本实现最高绩效。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 法兰直径(in): 7.1
    • 法兰类型: 单法兰
    • 胎面直径(in): 6.2
    • 螺栓尺寸(in): 0.3937
    track-type tractor
    D4K2 XL D4G D4K2 LGP D3G D3K2 LGP D4K LGP D4K XL D3K LGP D3K2 XL D3K XL