225-7776: 壳体组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    225-7776: 壳体组件

    零件号: 225-7776
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器压缩机壳体

    描述:

    • 壳体是涡轮增压器压缩机的重要部件,而涡轮增压器压缩机可以增加进入燃烧室的进气量

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 469.9
    • 长度(in): 19
    • 长度(mm): 482.6
    • 高度(in): 7.2
    • 高度(mm): 182.9
    engine - generator set
    G3520C G3520E G3516C G3512E G3516E