225-8536: 岐管垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    225-8536: 岐管垫片

    零件号: 225-8536
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    岐管垫片

    描述:

    • 密封垫可密封两个配合面

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 381
    • 总宽度(mm): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 总高度(mm): 0
    • 长度(mm): 381
    • 高度(mm): 2.01
    exc
    313D2, 318D2 L 313D2 GC 312D2 GC 315C, 312D2 L 312D2, 320D2 GC 313D2 LGP

    whex
    M315C, M313C

    ieng
    C4.4 3054E 3054C XQP100 C4.4DE110E

    bhl
    420D, 422E, 432D, 416D, 434F, 432F2, 420F2 428E, 420F 420E 428D, 426 F2 416F2 422F2 416E 430E 432E, 430F2 430D, 416F 434F2, 432F, 442D, 444F, 444E, 414E, 442E, 424D, 434E, 422F, 428F, 430F 444F2, 428F2

    emac
    C4.4 3054C

    it
    IT14G

    epg
    C4.4 3054E 3054C XQP100 C4.4DE110E

    ap
    AP-650B, BG-225C, AP-300D AP-300, BG-230D, AP-800D

    tmh
    TH580B, TH460B, TH210, TH215, TH560B, TH355B, TH360B, TH330B, TH220B, TH340B, TH350B

    wtl
    914K 910K 914G

    comp
    CB-534D, CS-533E, CD-54 PS-150C, CS-433E, PS-300C, CB-564D, CS-423E, CP-323C, CP-533E, PF-300C, CP-433E, CB-434D, PS-360C, CS-323C