225-8545: 泵套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    225-8545: 泵套件

    零件号: 225-8545
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    液压单体喷油器泵套件

    描述:

    • 此套件包含轭、轴、活塞控制、密封套件和前轴承

    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 10.8
    • 高度(in): 6.8
    cold planer
    PM-565B

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    990 II 992C 990 988B 988F II 992D 988F

    petroleum products
    3412E

    off-highway truck
    769D 771D 775E 773E 773D 775B 769C 773B 772B 771C 69D

    wheel dozer
    844 834B

    underground articulated truck
    AE40 II AD45

    excavator
    5110B

    engine - industrial
    3412E 3408E

    marine products
    3412E C32 C30

    wheel tractor-scraper
    631G 631D 631E 657E 637E 637G 633D 637D 639D 633E II 651E

    track-type tractor
    D9R D10N D9N D9L D8L D10R