226-4020: 蛇形皮带
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    226-4020: 蛇形皮带

    零件号: 226-4020
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    宽度:27.9 mm(1.10 in)

    作为 85 年多以来的全球领导者,Caterpillar 提供富有竞争力的传动带技术和选件,适用于我们支持范围内各行业的 Cat 产品。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 皮带宽度(in): 1.10
    • 皮带宽度(mm): 27.9
    • 皮带类型: 蛇形皮带
    • 皮带长度(in): 73.03
    • 皮带长度(mm): 1855
    • 肋条数: 8
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。