226-4192: 平垫圈,锌薄片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    226-4192: 平垫圈,锌薄片

    零件号: 226-4192
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    公制

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(ID)- 1(mm): 21.5
    • 厚度 - 3(mm): 8
    • 垫圈类型: 平垫圈
    • 外径(OD)- 2(mm): 35
    • 涂层表面备注: Caterpillar 正在将很多垫圈从镀锌更改为锌薄片涂层表面。全新的涂层可将防腐蚀保护提高至 720 小时。在现用的涂层表面垫圈的存货消耗完之前,在清货过程中,您可能会收到上述任一种涂层表面的垫圈。
    • 硬化:
    • 表面处理: 锌薄片
    • 适合螺栓尺寸(mm): M20
    wheel tractor-scraper
    631K, 637K

    wheel tractor scrapers
    637K, 637KLRC, 631KLRC, 631K, 631KOEM

    engine - generator set
    C27 C32

    motor grader
    120K, 16M3, 14M3, 120M, 14M, 14M-3 16M, 140, 18M3

    wheel-type loader
    962H, 966M XE 972M XE 972M, 938H, 962 950M, 950H, 966K, 966K XE 966H, 962K, 966M, 962M, 950K, 972H, 972L, 994K, 962M Z 966L, 972K, 950M Z

    track type tractors
    D6NXL

    motor graders
    140K, 12K

    off-highway truck
    797F, 795F AC 795F XQ 777G, 793F XQ 793F, 794 AC 793F CMD 793F AC 793F OEM 797

    rotary blasthole drills
    MD6250, MD6310

    vees 27 to 32 liter
    C27 C32

    integrated toolcarrier
    IT62H, IT38H

    track-type tractor
    D8R D7E LGP D6N D8T, D7E, D6R XL D6R LGP D5R2 D6R

    generator
    SR5

    petroleum products
    C27 C32

    off highway trucks
    797B, 793F, 777GOEM, 793FXQ, 793FCMD, 795FXQ, 795FAC

    wheel loaders
    972H, 972M, 966H, 962H, 982M

    drill
    MD6250, MD6310