226-4559: 重负荷穿透型 ARM(耐磨材料)铲尖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    226-4559: 重负荷穿透型 ARM(耐磨材料)铲尖

    零件号: 226-4559
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J550 J 系列重负荷穿透型铲尖

    描述:J550 J 系列重负荷穿透型铲尖非常适于处理高冲击力、难以穿透的物料 特性:与重负荷耐磨铲尖相比,此类铲尖的易磨损区域中增加了约 120% 的材料,同时采用锋利铲刀设计,前缘的横断面积减少了 70%

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 齿尖尺寸: J550
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。