228-9812: 履带电机总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    228-9812: 履带电机总成

    零件号: 228-9812
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封润滑型履带总成(超强极限作业、单抓地齿、非正销固定)

    描述:

    • 当履带板和紧固件将履带板固定到连杆组件时形成履带总成。


    特性:

    • Cat® 密封润滑履带(SALT)可将润滑剂密封在底盘系统内,并杜绝磨料进入。它将消除内部销和衬套磨损,从而减少维护成本和停机时间,同时增加使用寿命和易维修性。结合与您的机器和工作环境相符的履带设计,SALT 可提供适用于各种地面条件的通用底盘配置。
    • 与高磨损应用中的极限作业相比,超强极限作业履带板的使用寿命大约可延长 25%。
    • 非正销固定(PPR,Positive Pin Retention)履带不含压入销与连杆之间的槽的金属挡圈。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 24
    • 履带板类型: 超强极限作业,单抓地齿
    • 履带节数: 43
    • 履带节距(in): 9.45
    • 螺栓尺寸(in): 1
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。