229-1632: 活塞环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    229-1632: 活塞环

    零件号: 229-1632
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    活塞环

    描述:

    • 环是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 7.33
    • 高度(in): 0.74
    wheel-type loader
    994F, 962K, 994H

    engine - generator set
    3516B 3512C XQC1600 3512B 3516C XQC1200 3516E PM3516

    petroleum products
    3512C 3516C TH48-E80 CX48-P2300 TH48-E70 3516B

    off-highway truck
    785D, 793C, 797, MT4400D AC 789D, 793D, 789C, 797B

    engine - industrial
    3512C 3516C 3516B SPF343C 3512B

    track-type tractor
    D11N, D11R

    expanded mining products
    MD6540C

    oem solutions
    CAT WDS