229-3525: 连杆端销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    229-3525: 连杆端销

    零件号: 229-3525
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    套筒轴承履带连杆开尾主连杆(右侧销端部)

    描述:

    • 履带连杆开尾主连杆可确保方便地拆卸和安装履带,无需主销和主衬套。开尾主连杆的磨损寿命等于常规连杆,强度和硬度与常规连杆相同,而且完全可以检修和重复使用。


    特性:

    • 套筒轴承履带设计消除了销与衬套之间的摩擦,显著延长了履带使用寿命,并将履带的重新密封垫从 4000 小时增加到 6000 小时。转动后履带密封件提高了衬套转动后的密封性。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 12.5
    • 履带节距(mm): 317.5
    track-type tractor
    D11R, D11T, D11N