229-5279: 摇臂螺钉配置总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    229-5279: 摇臂螺钉配置总成

    零件号: 229-5279
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    摇臂调整螺钉

    描述:

    • 螺钉是摇臂的重要部件,而摇臂通过开启和关闭阀,可以使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 3.75
    • 高度(in): 0.1
    forest products
    345C

    motor grader
    14M 16M

    wheel-type loader
    966H 972H

    wheeled excavator
    W345C MH

    engine - generator set
    C13

    engine - truck
    C11 C13

    petroleum products
    CX31-P600 TH35-E81 CX31-C11I TH35-C11I CX31-C13I

    excavator
    345C 345C L 345C MH

    engine - industrial
    C11 C13

    articulated dump truck
    725 730

    road reclaimer
    RM-300