229-5446: CA 支重轮总成
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    229-5446: CA 支重轮总成

    SKU:229-5446
    $1.00

    SystemOne™ 托链轮(锻造)

    添加至订购列表

    描述:

    • 托链轮可以支撑并引导履带上的机器,并提供履带张紧支撑。


    特性:

    • SystemOne™ 履带适用于在速度较高、负载较大且部件磨损率均衡的条件下工作。这样能够以尽可能低的运营成本实现最高绩效。

    • 螺栓尺寸(in): 0.3937
    • 胎面直径(mm): 182
    • 胎面直径(in): 7.2
    • 法兰直径(in): 8
    • 直径(mm): 202
    • 法兰类型: 单法兰
    • 法兰直径(mm): 202
    • 轴直径(mm): 57.1
    • 螺栓尺寸(mm): M10
    • 底盘宽度(mm): 295