229-6266: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    229-6266: 螺栓

    零件号: 229-6266
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    连杆螺栓

    描述:

    • 螺栓是连杆的重要部件,连杆可将活塞连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、高效环保,并可重复使用。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 101.6
    • 长度(in): 4.5
    • 长度(mm): 114.3
    • 高度(in): 0.9
    • 高度(mm): 22.86
    pipelayer
    561M

    wheel tractor-scraper
    613C, 613C II

    paving compactor
    CS-563D CP-533C, CS-583D, CS-531D, CS-533C, CS-573D, CP-563D

    motor grader
    12M, 12K, 140K 2 160K, 140M, 140K, 140G

    forest products
    TK381, 550, 533, 539, 543, 584HD, TK371, TK370, 573, 584, TK380, 574

    wheel-type loader
    950H, 950F II 962G, 962H, 966F, 938G, 950G, 966F II 966D, 962G II 938G II 950G II 966E

    wheel-type skidder
    535B, 525C, 545C, 525B, 535C

    engine - industrial
    3116 3126 C7

    engine - truck
    3126E 3116 C7 3126B

    challenger
    55

    asphalt paver
    AP-1055B, BG-260D, BG-260C, BG-2455C, AP-1000, BG-2455D, AP-1000D, AP-1055D, BG-240C, AP-1000B, AP-900B, AP-1050B, BG-245C

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62H, IT38G

    track-type tractor
    D6M D5M

    wheeled excavator
    M325B

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    petroleum products
    C7

    track-type loader
    963B 963C

    excavator
    322C FM 325D L 320B, 328D LCR 320B L 322C, 329D LN 320B S 325D FM 325B L 322B L 325D MH 325D, M325D L MH 329D L 329D

    earthmoving compactor
    815B