229-6914: 履带主链节
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    229-6914: 履带主链节

    零件号: 229-6914
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封润滑履带连杆开口主连杆(左侧衬套端部)

    描述:

    • 履带连杆开尾主连杆可确保方便地拆卸和安装履带,无需主销和主衬套。开尾主连杆的磨损寿命等于常规连杆,强度和硬度与常规连杆相同,而且完全可以检修和重复使用。


    特性:

    • Cat® 密封润滑履带(SALT)可将润滑剂密封在底盘系统内,并杜绝磨料进入。它将消除内部销和衬套磨损,从而减少维护成本和停机时间,同时增加使用寿命和易维修性。结合与您的机器和工作环境相符的履带设计,SALT 可提供适用于各种地面条件的通用底盘配置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 7.5
    • 履带节距(mm): 190.5
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。