229-7080: 重负荷长(ARM)铲尖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    229-7080: 重负荷长(ARM)铲尖

    零件号: 229-7080
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    采用 A.R.M. 的 K80 K 系列重负荷长铲尖

    描述:K80 K 系列重负荷耐磨材料(Duty Abrasion Resistant Material,A.R.M.)铲尖的铲尖主体中增加了约 60% 的耐磨材料 特性:A.R.M. 在型线周围磨损以提高穿透力,磨损寿命最多延长至 5 倍

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 齿尖尺寸: K80
    • 齿尖长度(mm): 268
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。