229-7081: 穿透型(ARM)铲尖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    229-7081: 穿透型(ARM)铲尖

    零件号: 229-7081
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    采用 A.R.M.(Abrasion Resistant Material,耐磨材料)的 K80 K 系列穿透性铲尖

    描述:
    采用 A.R.M.(Abrasion Resistant Material,耐磨材料)的 K80 K 系列穿透型铲尖非常适合处理高压实材料,它的前刃断面面积减少近了 50%,并采用了单中央棱来提高强度。

    特性:
    它们可自动磨锐,所采用的耐磨材料(A.R.M.)最多可将磨损寿命延长 5 倍。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 齿尖尺寸: K80
    • 齿尖长度(mm): 247
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。