229-7084: K Series™(垂直销)齿座
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    229-7084: K Series™(垂直销)齿座

    零件号: 229-7084
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    K80 齐平安装中心全驱动式(垂直销)齿座

    描述:K80 齐平安装中心无冲击力齿座适用于斜角为 22.5 度的 25-35 mm 基刃 特性:与传统的双带系统相比,更大的齿座可实现更高的耐用性以及更强的磨损保护。建议应用:轮式装载机铲斗。Cat 齐平安装齿座系统适用于高冲击力、高磨损应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 位置: 中心
    • 机型: 装载机
    • 耐磨材料: 标配选装
    • 适配器尺寸: K80
    • 附件: 焊接式
    wheel-type loader
    950K 950M 950 GC 962M 962G II 938G II 950G 962K 938H 962H 950H 950G II

    wheeled excavator
    M314F M322F

    excavator
    M317F M315F

    track-type loader
    953D 953K 953C

    work tool