229-7085: 右侧角齿座
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    229-7085: 右侧角齿座

    零件号: 229-7085
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    K80 右侧角全驱动式(垂直销)齿座

    Cat® K 系列齿座具有无与伦比的制造精度,防止机器铲斗受损。我们的掘地工具(GET,Ground Engaging Tool)根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,可提供持续的卓越保护。

    Cat® 角护罩齿座可提供极好的角保护,以及铲斗齿的所有附加穿透优势。

    我们的齿座持久耐用,采用钢材铸造而成能够保持硬度,具有较长的磨损寿命,可使您的机器提供您所需要的性能。请始终选择 Cat 原装掘地工具保护您的投资。

    特性:
    • K800 右侧全驱动式角齿座适用于斜角为 22.5 度的 35 mm 基刃
    •直角齿座,无限位角度


    应用:
    • 挖掘机铲斗

    • 位置: 右侧
    • 机型: 挖掘机
    • 耐磨材料: 标配选装
    • 适配器尺寸: K80
    • 附件: 焊接式
    wheeled excavator
    M316D M318D M322D M315C M322C M322D MH M315D M318C M318D MH M316C

    excavator
    324D L 316F L 320E L 320E LRR 320D L 322B L 320C 323E SA 323E LN 322C 320E 316E L 320E LN 315D L 320D 323E L