229-7086: K Series™(垂直销)齿座
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    229-7086: K Series™(垂直销)齿座

    零件号: 229-7086
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    K80 左侧全驱动式(垂直销)齿座

    描述:
    K80 左侧全驱动式齿座适用于斜角为 22.5 度的 35 mm 基刃。直角齿座无限位角度

    特性:
    Cat® 双带齿座的型线低于齐平安装齿座,可产生更大的穿透力和更高的生产力

    建议应用:
    液压挖掘机铲斗。Cat 齐平安装齿座系统适用于高冲击力、高磨损应用

    • 位置: 左侧
    • 机型: 挖掘机
    • 耐磨材料: 标配选装
    • 适配器尺寸: K80
    • 附件: 焊接式
    wheeled excavator
    M322C M322D MH M318D M322D M318D MH M316C M318C M315D M315C M316D

    excavator
    316E L 323E LN 322B L 320C 315D L 320E L 320D 322C 316F L 320E LN 324D L 323E L 323E SA 320E 320E LRR 320D L