229-7094: 齐平安装中心齿座
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    229-7094: 齐平安装中心齿座

    零件号: 229-7094
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    K90 齐平安装中心全驱动式(垂直销)齿座

    Cat® K 系列齿座提供无与伦比的制造精准度,防止机器铲斗受损。我们的掘地工具(GET,Ground Engaging Tools)根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,可提供持续的卓越保护。

    与传统的双带系统相比,更大的齿座和可选的盖子提供了更高的耐用性和更好的磨损保护。

    我们的齿座持久耐用,采用钢铁铸造而成,能够保持硬度,具有较长的耐磨寿命,使机器能够提供您所需的性能。请始终选择原装 Cat 掘地工具,保护您的投资。

    特性:
    • K90 齐平安装中心齿座适合 22.5 度斜角的 40-45 mm 边缘


    应用:
    • 轮式装载机铲斗

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 位置: 中心
    • 机型: 装载机
    • 耐磨材料: 标配选装
    • 适配器尺寸: K90
    • 附件: 焊接式
    wheel-type loader
    966M 966K 972K 966H 972M XE 972M 972H 972G II 966M XE 966K XE

    track-type loader
    973C 973 963K 973D 963C 963D