229-7098: 右侧角齿座
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    229-7098: 右侧角齿座

    零件号: 229-7098
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    K90 右侧角全驱动式(垂直销)齿座

    Cat® K 系列齿座提供无与伦比的制造精准度,防止机器铲斗受损。我们的掘地工具(GET)根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,提供一致、出色的保护。

    Cat® 角护罩齿座可提供极好的角保护,以及铲斗齿的所有附加穿透优势。

    我们的齿座持久耐用,采用钢铁铸造而成,能够保持硬度,具有较长的耐磨寿命,可使您的机器提供您需要的性能。请始终选择原装 Cat 掘地工具,保护您的投资。

    特性:
    • K170 右侧螺栓固定角护罩齿座斜角为 22.5 度的 32-40 mm 基刃


    应用:
    • 轮式装载机铲斗

    • 位置: 右侧角
    • 机型: 装载机
    • 耐磨材料: 标配选装
    • 适配器尺寸: K90
    • 附件: 螺栓固定式
    wheel-type loader
    972G II 988H 972H 966H 966M 966M XE 972M 966G II 950H 966L 962H 972M XE 972L 966K XE 966K 972K

    track-type loader
    963C 963K 973D 973C 973 963D