231-8601: 支重轮配置总成 #PSY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    231-8601: 支重轮配置总成 #PSY

    零件号: 231-8601
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    振动操作和动力可在一个非常紧凑的尺寸上提供极佳的压实效果。

    Cat® 振动压实机可用于在浇筑混凝土或铺设沥青路面之前压实土壤、沙或石砾。它们也非常适合沥青修补工作。它们功能强大,投资和维护成本低,因此广受住宅、商业和工业应用中的摊铺工人、总承包商和设施承包商的青睐。

    与此工装兼容

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动方式: 齿轮马达 - 直接
    • 动力(lb): 11903
    • 压实机类型: 振动压实机
    • 所需液压: 标准流量
    • 振幅(in): 0.043
    • 最佳液压压力(bar): 145-235
    • 液压流量(GPM): 11-23
    • 电机尺寸(CBM): 28
    • 电机尺寸(CI): 1.72
    • 重量(lb): 2138
    • 钢轮宽度(in): 73
    • 钢轮摆动: +/- 15
    • 钢轮直径(in): 25
    • 钢轮频率: 2946
    • 长度(in): 40
    • 高度(in): 25
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。