233-4848: 缸体跟踪 ID
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    233-4848: 缸体跟踪 ID

    零件号: 233-4848
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    缸体

    描述:

    • 缸体有助于将惰轮安装在椭圆底盘系统的滚轮机架上。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 60
    • 长度(mm): 52
    • 高度(mm): 135
    track-type tractor
    D6R, D6R III D6R XL D6T XL D6T, D6T XW PAT D6T XW D6R II D6T XL PAT D6T LGPPAT D6T LGP D6R LGP