233-4877: 水盖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    233-4877: 水盖

    零件号: 233-4877
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵盖

    描述:

    • 盖是水泵的重要部件,而水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 307.3
    • 长度(in): 18.8
    • 长度(mm): 477.5
    • 高度(in): 5.9
    • 高度(mm): 149.9
    track-type tractor
    D10N, D11T, D11R, D10T, D10R

    generator
    SR5

    engine - generator set
    CX35-P800 TH48-E70 C32 C27

    wheel-type loader
    992K, 993K

    wheel dozer
    854K

    petroleum products
    CX35-P800 TH48-E70 C32 C27

    engine - industrial
    C32 C27

    drill
    MD6310 MD6250

    expanded mining products
    6015B, 6040, 6020B, 6030, 6040 FS

    off-highway truck
    777E 777D, 777B, 777C, 777F