233-7156: K Series™(垂直销)齿座
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    233-7156: K Series™(垂直销)齿座

    零件号: 233-7156
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    K150 左侧无冲击力(垂直销)A.R.M. 齿座

    描述:
    K150 左侧无冲击力 A.R.M. 齿座适用于斜角为 22.5 度的 63.5 mm 铲刃

    特性:
    Cat 双带齿座的型线低于齐平安装齿座,可产生更大的穿透力和更高的生产力。A.R.M. 选件具有碳化钨镀层,可保护高磨损表面,如齿座表面。相比于不受保护的零件,A.R.M. 可在高度磨损应用中将磨损寿命最多延长至 5 倍

    建议应用:
    轮式装载机铲斗

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 位置: 左侧
    • 机型: 装载机
    • 耐磨材料: A.R.M. 选装件
    • 适配器尺寸: K150
    • 附件: 焊接式
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。