233-7170: 重负荷型 ARM 铲尖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    233-7170: 重负荷型 ARM 铲尖

    零件号: 233-7170
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    K170 重负荷型 ARM 铲尖

    Cat® K Series™ 系统采用扭合设计的垂直固定器,可牢靠固定并易于安装和拆卸。K 系列铲尖根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,能够保护机器的铲斗不会受损,而任何其他铲尖都无法做到。

    这些采用耐磨材料(ARM,Abrasion Resistant Material)的重负荷型铲尖在铲尖主体中增加了大约 60% 的耐磨材料。ARM 是一种焊接工艺,将非常坚硬的碳化钨颗粒结合到掘地工具中,从而在组件上形成保护层。这会为您的设备提供卓越的保护并减少机器停机时间。

    Cat 代理商可以根据您的特定需求和作业现场条件帮助您选择合适的斗齿,在穿透性能和磨损寿命之间实现恰当的平衡。无论在当下还是未来,选择原装 Cat 零件都是明智的商业决策。

    特性:

    • 铲尖主体中增加了大约 60% 的耐磨材料
    • 铲尖周围包裹了 ARM 以提高穿透力
    • 磨损寿命最多延长至 5 倍

    应用:
    • 高磨损
    • 中低冲击力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 齿尖尺寸: K170
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。