233-7171: 穿透型铲尖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    233-7171: 穿透型铲尖

    零件号: 233-7171
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    K170 穿透型铲尖

    Cat® K Series™ 系统采用扭合设计的垂直固定器,可牢靠固定并易于安装和拆卸。K 系列铲尖根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,能够保护机器的铲斗不会受损,而任何其他铲尖都无法做到。

    穿透型铲尖前刃横断面积减少 60%,采用高压实材料以提供最大的穿透性。单中央棱可随着磨损自动磨锐,能够增加磨损寿命并减少停机时间。我们还提供采用耐磨材料(ARM,Abrasion Resistant Material)的穿透型铲尖。

    Cat 代理商可以根据您的特定需求和作业现场条件帮助您选择合适的斗齿,在穿透性能和磨损寿命之间实现恰当的平衡。无论在当下还是未来,选择原装 Cat 零件都是明智的商业决策。

    特性:
    • 前刃横断面积减少 60%
    • 单中央棱可随着磨损自动磨锐

    应用:
    • 高压实材料
    • 中等冲击
    • 低磨损

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 18
    • 高度(in): 6.4
    • 齿尖尺寸: K170
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。