233-7175: 适配器尖端
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    233-7175: 适配器尖端

    零件号: 233-7175
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    K170 右侧无冲击力(垂直销)A.R.M. 适配器

    描述:
    K170 右侧无冲击力 A.R.M. 适配器适用于斜角为 22.5 度的 76 mm 基刃

    特性:
    Cat 双带适配器的型线低于齐平安装适配器,可产生更大的穿透力和更高的生产力。A.R.M. 选件具有碳化钨镀层,可保护高磨损表面,如适配器表面。相比于不受保护的零件,A.R.M. 可在高度磨损应用中将磨损寿命最多延长至 5 倍

    建议应用:
    轮式装载机铲斗

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 位置: 右侧
    • 机型: 挖掘机
    • 耐磨材料: A.R.M. 选装件
    • 适配器尺寸: K170
    • 附件: 焊接式
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。