233-7655: 垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    233-7655: 垫片

    零件号: 233-7655
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    垫片

    描述:

    • 垫片是机油冷却器的重要部件,机油冷却器用于保持机油的温度

    特性:

    • Cat® 零件按照精密的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、高效环保。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括 1,3-丁二烯在内的化学物质,加利福尼亚州已知该物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 16
    • 高度(in): 0.3
    earthmoving compactor
    815B

    wheel-type loader
    950H 962G II 950F II 962H 938G II 950F 924GZ 966E 966D 950G II 966F 966F II 960F 924G

    challenger
    55 35 45

    engine - generator set
    3126B

    engine - truck
    3126E C7 3126 3116

    petroleum products
    C7

    wheel-type skidder
    545C

    engine - industrial
    3116 C7 3126 3126B

    motor grader
    160M 2 120H NA 140K 120H ES 140M 120H 135H 120K 12K 160M 140K 2 135H NA 120K 2 140M 2 160K 140G

    forest products
    573 584 584HD 570B 580B

    paving compactor
    CS-563 CB-634C CP-563 CS-583D

    asphalt paver
    AP-755 AP-1055D BG-2455D AP-1000D BG-260D

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT28F IT62H IT62G II

    excavator
    325B L 324D FM 320-A L 320 L 325D L 320-A 329D L 325B LN

    marine products
    3126 3116

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C