233-7711: 热屏蔽
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    233-7711: 热屏蔽

    零件号: 233-7711
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    热屏蔽

    描述:

    • 热屏蔽可防止出现过热情况

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 515.62
    • 长度(in): 32.3
    • 长度(mm): 820.42
    • 高度(in): 6.3
    • 高度(mm): 160.02
    off-highway truck
    797F, 797B