233-8356: T 形螺栓卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    233-8356: T 形螺栓卡箍

    零件号: 233-8356
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 工作直径(in): 8 3/4 - 9 1/4
    • 软管卡箍类型: T 形栓簧
    engine - generator set
    C32

    wheel-type loader
    988K

    petroleum products
    3512C TH48-E80 CX48-P2300 3516C TH48-E70

    engine - industrial
    SPF343C

    earthmoving compactor
    836K, 826K