233-8485: T 形螺栓卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    233-8485: T 形螺栓卡箍

    零件号: 233-8485
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 工作直径(in): 10 7/16 - 10 15/16
    • 软管卡箍类型: T 形栓簧
    petroleum products
    CX35-P800 2016 3512E CX35-C18I

    engine - industrial
    G3520B G3520J G3512B SPF743 G3516 G3512

    off-highway truck
    789C, 793C, 785G, 793D, 789D, 785C, 785D