233-9748: 磨擦盘
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    233-9748: 磨擦盘

    零件号: 233-9748
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    纸摩擦片

    描述:
    纸摩擦片可提供中等强度的耐热性、耐磨性以及能量吸收率。


    特性:
    Cat® 摩擦材料经过专门设计,帮助相关部件发挥最佳功能。


    建议应用:
    所有应用

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Classic 摩擦片
    earthmoving compactor
    826C 826K 836 836K 836G 825K 836H 825H 826G II 825G 825G II 826H 826G

    motor grader
    24 24H 24M

    wheel-type loader
    992K 990K 980K 992G 986H 980H 982M 980L 986K 988G 988K 988B 994F 993K 980M 980K HLG 980G II 990H 988H 994H 980F 988F 994K 980G 988F II

    wheel dozer
    824K 834K 844K 854K 834G 824G 854G 824H 834B 834H 824G II 844H

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    589

    articulated dump truck
    D400E D350E II D350E

    track-type tractor
    D9T D11T D9R D10N D11R D10T D10T2

    load, haul, dump
    R2900 R3000H R2900G

    oem solutions
    TR53